Schwenkantrieb DAPS-0015-090-RS2-F04-T6

553192

GTIN 4052568195700

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
18.8 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F04
Wellenanschluss
T11