Schwenkantrieb DAPS-0030-090-RS2-F04-T6
553193
GTIN 4052568195717
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
37.6 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F04
Wellenanschluss
T14