Schwenkantrieb DAPS-0960-090-RS2-F1216-T6
553206
GTIN 4052568195847
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
1200 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F12 - F16
Wellenanschluss
T46