Schwenkantrieb DAPS-0030-090-RS3-F04-T6

553212

GTIN 4052568195908

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
35 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F04
Wellenanschluss
T14