Schwenkantrieb DAPS-0960-090-RS4-F14-T6

553243

GTIN 4052568196202

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
960 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F14
Wellenanschluss
T46