Kunststoffschlauch PAN-8X1,25-BL

553908

GTIN 4052568053192

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
8 mm
Innen-Ø
5.9 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 15 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 80 °C