Schwenk-Lineareinheit DSL-32- -270-CC-A-S20-B

556532

Lädt...
Kolben-Ø
32 mm
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 246 deg
Zulässiges Massenträgheitsmoment
0.0021 kgm²
Positionserkennung
für Näherungsschalter