Schwenk-Lineareinheit DSL-40-160-270-CC-A-S20-B

556574

GTIN 4052568201326

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
40 mm
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 240 deg
Zulässiges Massenträgheitsmoment
0.004 kgm²
Positionserkennung
für Näherungsschalter