Schwenk-Lineareinheit DSL-20-50-270-CC-A-S20-KF-B
556634
GTIN 4052568201647
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
20 mm
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 246 deg
Zulässiges Massenträgheitsmoment
0.0012 kgm²
Positionserkennung
für Näherungsschalter