Schwenk-Lineareinheit DSL-25-100-270-P-A-S2-KF-B

556678

GTIN 4052568201890

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
25 mm
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 272 deg
Zulässiges Massenträgheitsmoment
1.1E-4 kgm²
Positionserkennung
für Näherungsschalter