Schwenk-Lineareinheit DSL-40-50-270-P-A-S2-KF-B

556738

GTIN 4052568202217

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
40 mm
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 272 deg
Zulässiges Massenträgheitsmoment
2.4E-4 kgm²
Positionserkennung
für Näherungsschalter