Proportional-Druckregelventil VPPE-3-1-1/8-10-420-E1T

557780

GTIN 4052568204037

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Druckregelbereich
0.1 bar - 10 bar
Eingangsdruck 1
6 bar - 11 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1250 l/min