Magnetventil MHA1-M1LCH-2/2G-1.5-HC

557864

GTIN 4052568096540

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
30 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte
Betriebsdruck
0 bar - 1.5 bar