Kunststoffschlauch PUN-H-3X0,5-RT
558284
GTIN 4052568054311
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
3 mm
Innen-Ø
2.1 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 60 °C