Schott-Steckverbindung NPQM-H-Q8-E-P10

558808

GTIN 4052568055424

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 16 bar
Umgebungstemperatur
-20 °C - 70 °C
Nennweite
7 mm