Normzylinder DSNU-16-100-PPS-A

559267

GTIN 4052568097189

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
120.6 N
Hub
100 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung