Normzylinder DSNU-16-160-PPS-A

559269

GTIN 4052568097202

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
120.6 N
Hub
160 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung