Rundzylinder DSNU-40-100-PPS-A
559309
GTIN 4052568205850
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
752.9 N
Hub
100 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung