Dreipunktgreifer HGDT-40-A-F
560183
GTIN 4052568206482
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
330 N
Hub pro Greifbacken
3 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter