Parallelgreifer HGPT-35-A-B
560210
GTIN 4052568206758
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
229 N
Hub pro Greifbacken
8 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Greifkraftsicherung
ohne