Parallelgreifer HGPT-50-A-B

560222

GTIN 4052568206871

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
535 N
Hub pro Greifbacken
12 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Greifkraftsicherung
ohne