Parallelgreifer HGPT-50-A-B-F
560225
GTIN 4052568206901
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
1113 N
Hub pro Greifbacken
6 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Greifkraftsicherung
ohne