Schwenkantrieb DAPS-4000-090-RS3-F25
561695
GTIN 4052568208882
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G3/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
4666 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F25
Wellenanschluss
T55