Schwenkantrieb DAPS-4000-090-RS4-F25

561696

GTIN 4052568208899

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G3/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
4000 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F25
Wellenanschluss
T55