Magnetspule VACC-S18-25-K4-3U-EX4D

562905

GTIN 4052568210502

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Spulenkennwerte
230 V AC: 50/60 Hz, Leistung 2,5 VA - 230 V DC: 2,5 W
Schutzart
IP65