Aktivkohlefilter MS9-LFX-G-U
564038
GTIN 4052568211202
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Batterie-Modul
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
6500 l/min
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
0 bar - 20 bar
Konstruktiver Aufbau
Aktivkohlefilter