Feinstfilter MS9-LFM-G-AUM-DA

564048

GTIN 4052568211301

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Batterie-Modul
Betriebsdruck
0 bar - 20 bar
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Filterfeinheit
0.01 µm