Feinstfilter MS9-LFM-G-AUV

564049

GTIN 4052568211318

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Batterie-Modul
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Umgebungstemperatur
5 °C - 60 °C
Filterfeinheit
0.01 µm