Filter-Regelventil MS9-LFR-G-D6-EUV-AG-BAR-AS
564111
GTIN 4052568211424
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Druckanzeige
mit Manometer
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm