Filter-Regelventil MS9-LFR-G-D7-CUM-AG-BAR-AS

564120

GTIN 4052568211516

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Druckanzeige
mit Manometer
Betriebsdruck
1 bar - 20 bar
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm