Druckregelventil MS12-LR-G-PE6

564888

GTIN 4052568211882

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
12000 l/min - 21000 l/min
Druckregelbereich
0.15 bar - 6 bar
Max. Druckhysterese
0.04 bar