Magnetventil MHJ10-S-2,5-QS-4-MF

565515

GTIN 4052568100049

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
100 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
QS-4
Betriebsdruck
0.5 bar - 6 bar