Schwenkantrieb DSM-40-270-P1-FW-A-B
566212
GTIN 4052568213510
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
40
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 240 deg
Positionserkennung
für Näherungsschalter