Magnetventil VSVA-B-T32C-AZD-D2-1R5L

567000

GTIN 4052568214968

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2200 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 - G3/8
Betätigungsart
elektrisch