Steuerblock VOFA-L26-T52-M-G14-1C1-ANP

569820

GTIN 4052568216474

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
950 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betriebsdruck
3 bar - 10 bar