Busknoten CTEU-CO
570038
GTIN 4052568216481
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Protokoll
CANopen
Betriebsspannungsbereich DC
18 V - 30 V
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung
Typ. 65 mA
Feldbus-Schnittstelle, Protokoll
CANopen
Schutzart
IP65 - IP67