Busknoten CTEU-DN
570039
GTIN 4052568216498
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Protokoll
DeviceNet
Betriebsspannungsbereich DC
18 V - 30 V
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung
Typ. 65 mA
Feldbus-Schnittstelle, Protokoll
DeviceNet
Schutzart
IP65 - IP67