Mini-Schlitten DGSL-8-50-EA
570170
GTIN 4052568216658
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
47 N
Hub
50 mm
Dämpfung
kurze elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Positionserkennung
für Näherungsschalter