Proportional-Druckregelventil VPPX-6L-L-1-G18-0L10H-S1
570967
GTIN 4052568217570
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Druckregelbereich
0.1 bar - 10 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1400 l/min