Magnetventil MHJ10-S-2,5-LF

572080

GTIN 4052568102357

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
50 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte
Betriebsdruck
0.5 bar - 8 bar