Kunststoffschlauch PAN-MF-6X1-SW-500

572093

GTIN 4052568058821

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
6 mm
Innen-Ø
4 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 27 bar
Umgebungstemperatur
-60 °C - 100 °C