Kompaktzylinder ADN-32-50-A-PPS-A
572661
GTIN 4052568218829
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
483 N
Hub
50 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung