Kompaktzylinder ADN-50-30-A-PPS-A

572695

GTIN 4052568219161

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
30 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung