Magnetventil VUVG-S10-T32H-MZT-M5-1T1L
573391
GTIN 4052568219956
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
130 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M5
Betätigungsart
elektrisch