Magnetventil VUVG-S10-P53C-ZT-M5-1T1L
573395
GTIN 4052568219970
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
210 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M5
Betätigungsart
elektrisch