Magnetventil VUVG-S10-M52-RZT-M7-1T1L

573404

GTIN 4052568102654

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
330 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M7
Betätigungsart
elektrisch