Magnetventil VUVG-S10-M52-MZT-M7-1T1L

573405

GTIN 4052568220068

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
290 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M7
Betätigungsart
elektrisch