Magnetventil VUVG-S10-P53C-ZT-M7-1T1L

573407

GTIN 4052568220082

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
280 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M7
Betätigungsart
elektrisch