Magnetventil VUVG-S14-T32H-MZT-G18-1T1L

573469

GTIN 4052568220488

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
520 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch