Magnetventil VUVG-S14-B52-ZT-G18-1T1L
573472
GTIN 4052568220518
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
630 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch